2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SB74019AL

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
W - Rack Width
RW [Gümrük]
W - Rack Width
RWMM [mm]
Finish
FINISH
A
A [Gümrük]
A
AMM [mm]
B
B [Gümrük]
B
BMM [mm]
Weight
WT [Lbs.]
Weight
WTKG [kg]
Level of Details
LOD
1
2
SB74019AL
19
482
Brushed
17 5/16
440
18 5/16
465
1.8
0.8
High Level of Details
SB74023AL
23
584
Brushed
21 5/16
541
22 5/16
567
2.2
1.0
High Level of Details
Sıkıştırılmış görünümü göster (2 yapılandırılabilir ürünler)
ShorttextNetwork Equipment Racks & Accessories
Son değişiklik04.12.2025 13:06:03
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties